Product  DF-G1-KS-2M

Foto-elektrische sensor

Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders

Bestelnummer: 3025791

Altern. bestelnummer : 25791

    • 2m kabel
    • zichtbaar rood
    • Programmering via Teach-leiding of multifunctionele knop
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • IO-Link
    • 2 x PNP-uitgang, wisselcontact
    • licht-/donkerschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488257910
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270905 -/- lichtgeleidersensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 114  g

Technische gegevens

Functie Lichtgeleidersensor
Bedrijfsmodus Kunststof lichtgeleider
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 79.3 x 10 x 33 mm, DF-G1
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O. / N.C., PNP
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart
Omgevingstemperatuur -10…+55 °C
Beschermingsgraad IP50
Bijzondere kenmerken Vasthouden/vertragen

Functietoebehoren

6827386
6827385
6825482
6814102
6814024
3042822
3026080
3025967
3039982
3039983
3026079
3026034
3039899

Select Country

Turck worldwide

to top