Product Q452EQ
Foto-elektrische sensor
zender-ontvanger systeem (zender)
Bestelnummer: 3037003Altern. bestelnummer : 37003
- connector, 7/8"
- beschermingsgraad IP67
- bedrijfsspanning: 90…250 VAC
Algemene gegevens
EAN | 662488370039 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- zender-ontvanger |
Goederencode | 85437090990 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 242 g |
Technische gegevens
Functie | Eenrichtingssensor |
Bedrijfsmodus | Zender |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 56.4 x 44.5 x 101.6 mm, Q45 |
Reikwijdte | 0…60000 mm |
Lichtsoort | IR |
Bedrijfsspanning | 90…250 VAC |
Elektrische aansluiting | Connector, 7/8″ |
Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |