Product PBR1X323U-VL
Kunststof-lichtgeleider
Geleider in diffuse modus
Bestelnummer: 3087527Altern. bestelnummer : 87527
- systeemuitvoering: diffuus / retro-reflectief
- polyethyleen-ommanteling, flexibel
- bedrijfstemperatuur: -30…+70 °C
- rechte, confectioneerbare kabel
- Sonde-eindhuls: rechthoekige lichtemisse
- Trekontlasting
- lichtgeleider-kerndiameter: 0.265 mm x 32
- Totale lengte van de lichtgeleider: ± 914 mm

Algemene gegevens
| EAN | 662488875275 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- geconfectioneerde lichtgeleiderkabel (niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 85447000900 |
| Land van herkomst | TW |
| Gewicht | 17 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Kunststof-lichtgeleider |
| Voor gebruik met | Opto-elektronische sensoren |
| Bouwgrootte | 914 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PE, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -30…+70 °C |