Product  TBEN-S2-2COM-4DXP

compacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet

2 configureerbare seriële interfaces en 4 universele digitale kanalen

Bestelnummer: 6814031
    • PROFINET-apparaat, ethernet-/IP-apparaat, Modbus TCP-server, CC-Link IE Field Basic
    • Geïntegreerde ethernetswitch
    • Ondersteunt 10 Mbps / 100 Mbps
    • 2 x M8, 4-polig, Ethernet-veldbusverbinding
    • PROFINET S2 systeemredundantie
    • Glasvezelversterkte behuizing
    • Schok- en vibratiebestendig
    • Volledig vergoten module-elektronica
    • Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
    • 4-polige M8-connector voor voeding
    • Galvanisch gescheiden spanningsgroepen
    • ATEX-zone 2/22
    • Ingangsdiagnose per groep
    • max. 0.5A per uitgang
    • uitgangsdiagnose per kanaal
    • Twee vrij te selecteren digitale kanalen per steekplaats
    • Twee seriële interfaces selecteerbaar als RS485 of RS232
    • Per seriële interface maximaal acht geïntegreerde modbus RTU-slaves
    • Vier vrij te selecteren digitale kanalen als in- of uitgang
    • Programmeerbare ARGEE
#

Algemene gegevens

EAN 4047101310269
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85176200000
Land van herkomst DE
Gewicht 217  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Signaaltype RS232, RS485, Digitale ingang, Digitale uitgang, Digitale in-/uitgang
Aansluittechniek signaal M12
Apparaattype I/O-module, Compact station, Field Logic Controller (ARGEE)
Transmissiesnelheid veldbus 10/100 Mbit/s
Aansluittechniek veldbus 2 x M8, 4-polig
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP65/IP67/IP69K
Certificaten ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montagetoebehoren

100014866

Aansluittoebehoren - voeding

6625673
6625553
6625559

Aansluittoebehoren - I/O

6934908
6930573
6625608
6625604
6625636
6625640
6625612
6625644
6628112
U2445
U2187-1

Aansluittoebehoren - netwerk

6630376
6635237
6635247
6635160

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top