Product  KLDT-UNT2

Montagetoebehoren

Klemstuk

voor cilinder met zwaluwstaartgroef

Bestelnummer: 6913351
    • Montage op cilinders met zwaluwstaartgroef
    • Breedte groef: 7 mm (bijv. Fabco‐Air)
    • Kunststof: Polyfenyleensulfide (PFS)
    • Samen met montageband ASB* ook geschikt als houder voor ronde cilinders
#

Algemene gegevens

EAN 4047101195965
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst PL
Gewicht 3  g

Technische gegevens

Type toebehoren Klemstuk
Voor gebruik met Magneetveldsensoren
Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter alle
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm Cilinder met zwaluwstaartgroef
Bouwgrootte 13.5 x 7 x 8.2 mm
Materiaal behuizing Kunststof

Montagetoebehoren

6965101
6965102
6965103
6965104
6965105

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top