Product TBEN-S2-2RFID-4DXP
Compacte multiprotocol-RFID-module voor Ethernet
2 RFID-kanalen (HF/UHF) en 4 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 0,5 A
Bestelnummer: 6814029- PROFINET-device, EtherNet/IP-device of Modbus TCP Slave
- PROFINET S2 systeemredundantie
- Geïntegreerde Ethernet-switch
- Ondersteunt 10 Mbps / 100 Mbps
- Glasvezelversterkte behuizing
- Schok- en vibratiebestendig
- Volledig vergoten module-elektronica
- Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
- ATEX-zone 2/22
- Tot 128 byte nuttige gegevens per schrijf-/leescyclus per kanaal en gebruik van fragmenten met telkens 16 kilobyte FIFO-geheugen
- Gegevensinterface voor een comfortabel gebruik van de RFID-functionaliteit
- Continuous HF-busmodus met maximaal 32 HF-schrijf-/leeskoppen per kanaal
- 2 kanalen met M12-aansluiting voor RFID
- 4 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 0,5 A
- Programmeerbare ARGEE

Algemene gegevens
| EAN | 4047101310252 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie) |
| Goederencode | 85176200000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 235 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
| Signaaltype | RFID, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang |
| Aansluittechniek signaal | M12 |
| Apparaattype | I/O-module, Compact station, Field Logic Controller (ARGEE) |
| Transmissiesnelheid Ethernet | 10/100 Mbit/s |
| Aansluittechniek Ethernet | 2 x M8, 4-polig, D-gecodeerd |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP65/IP67/IP69K |
| Certificaten | ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
Accessoirelijst
Beknopte handleiding
Certificaat
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Demoprogramma
Firmware
Functiemodule/bibliotheek
| Functiemodule RFID - universele data-interface voor CODESYS V3 | 1145 KB |
| Functiemodule RFID Universele data-interface 128 B en 2 KB voor TIA V14, V15 met S7-1200, S7-1500 | 6416 KB |
Handboek
| TBEN-S2-2RFID-4DXP Handboek | 11941 KB |
| Beschrijving busmodus | 741 KB |
| Rekenhulp voor de HF-bus-modus | 100 KB |
Productflyer
Projecteringshandboek
Technologieflyer
Verklaring fabrikant
Verklaring van de fabrikant
Verkoopdocument
Aansluittoebehoren
|
RFID-STARTERKIT | 100049865 |
Aansluittoebehoren - voeding
|
PKG4M-2-PSG4M/TXL
Verlengkabel, M8-contraconnector, recht, 4-polig naar M8-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625673 |
Aansluittoebehoren - I/O
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625608 |
|
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2-voudige verdeelsystemen – Y-verdeler met kabel, M12-connector, recht, 4-polig - 2 × M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 1 m, mantelmateriaal: PUR, zwart |
6628112 |
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625640 |
Aansluittoebehoren - netwerk
|
PSGS4M-RJ45S-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M8-connector, recht naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635247 |
|
PSGS4M-PSGS4M-4422-2M
Kabel voor industrieel ethernet, verlengkabel, M8-connector, recht naar M8-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635237 |
Aansluittoebehoren - technologie
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2500
BL ident-kabel, M12-contraconnector, recht, naar M12-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, geel |
6699200 |
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2503
BL ident-kabel, M12-contraconnector, recht, naar M12-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart |
7030331 |
|
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Kabel voor RFID-toepassing in de voedingsmiddelenindustrie, M12-connector, recht op M12-contraconnector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PPEDEM, wit, roestvast stalen montagemoer |
6633193 |