Product  RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141/3GD

Contactloze encoder met ATEX-certificaat

IO-link 3GD, zone 2 (22)

Premium-Line

Bestelnummer: 100003122
    • Compacte en robuuste behuizing
    • Veelzijdige montagemogelijkheden
    • Statusweergave via led
    • ongevoeligheid tegenover elektromagnetische stoorvelden
    • singleturn-resolutie 16 Bit
    • proceswaarde in het 32 bit IO-link-telegram
    • 3 fouten-bits
    • 16 singleturn-bits
    • 13 multiturn-bits
    • 15…30 VDC
    • connector, M12 x 1, 4‐polig
    • ATEX categorie II 3 G, Ex zone 2
    • ATEX categorie II 3 D, Ex zone 22
#

Algemene gegevens

EAN 4047101475463
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- encoder, absoluut
Goederencode 90318080000
Land van herkomst DE
Gewicht 315  g

Technische gegevens

Encoder-Line Premium-Line
Technologie Contactless
Uitgangstype Absoluut-semi-multiturn
Astype holle as
Asdiameter D (mm) 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Bouwgrootte 81 x 78 x 24 mm
Flenstype flens zonder bevestigingselement
Meetbereik 0…360°
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Metaal/kunststof, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K
Certificaten ATEX II 3 D, ATEX II 3 G

Montagetoebehoren

1590921
1590922
1590923
1590924
1590925
1590926
1590927
1590916
1590920
1590937
1590928
1590929
1590930
1590931
1590932
1590933
1590934
1590959
1590938
1590939
1590958

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top