Product  TX715-P3CV01

TX700 HMI / PLC-serie

15” display - CODESYS V3 PLC met TARGET & WEB VISU

Hoogwaardige metalen behuizing en glazen front met capacitieve touch

Bestelnummer: 100002032
    • 15” Widescreen TFT kleurendisplay
    • LED-achtergrondverlichting
    • Resolutie 1366x768 pixels
    • 16M kleuren
    • Capacitief touchscreen, multi-touch en besturing via gebaren
    • 3 RJ45 Ethernet-poort met 10/100 Mbit
    • 1 seriële interface (RS232, RS485, RS422)
    • 2 USB host-poorten
    • 1 SD-kaartsleuf
#

Algemene gegevens

EAN 4047101456394
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27242302 -/- grafisch panel (weergave- en bedieningscomponenten)
Goederencode 85371091990
Land van herkomst IT
Gewicht 4500  g

Technische gegevens

Productfamilie TX700
Apparaattype Cloud Gateway, Besturing en HMI
Beschermingsgraad IP66 frontzijde, IP20 rugzijde
Interface RS232, RS485, 3 x RJ45
Draadloze interface Optioneel uitbreidbaar
Veldbusmaster PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Veldbus slave Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Programmering CODESYS V3

Montagetoebehoren

100003190
100025179

Functietoebehoren

6828201
6828203
100010167
6828210
100002598
100002599
100002938

Aansluittoebehoren - netwerk

6635218

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top