Product TBEC-LL-4RFID-8DXP
Compacte RFID-module voor EtherCAT
4 RFID-kanalen (HF/UHF) en 8 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 2 A
Bestelnummer: 100002925- EtherCAT-apparaat volgens Modular Device Profile
- Glasvezelversterkte behuizing
- Schok- en vibratiebestendig
- Volledig vergoten module-elektronica
- Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
- M12 L-gecodeerde connector voor spanningsvoeding
- ATEX-zone 2/22
- Tot 128 byte nuttige gegevens per schrijf-/leescyclus per kanaal en gebruik van fragmenten met telkens 16 kilobyte FIFO-geheugen
- Gegevensinterface voor een comfortabel gebruik van de RFID-functionaliteit
- Continuous HF-busmodus met maximaal 32 HF-schrijf-/leeskoppen per kanaal
- 4 kanalen met M12-aansluiting voor RFID
- 8 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 2 A

Algemene gegevens
| EAN | 4047101471250 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie) |
| Goederencode | 85176200000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 572 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | EtherCAT |
| Signaaltype | RFID, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang |
| Aansluittechniek signaal | M12 |
| Apparaattype | I/O-module, Compact station |
| Aansluittechniek veldbus | 2 x M12, 4-polig, D-gecodeerd |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP65/IP67/IP69K |
| Certificaten | ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Firmware
Functiemodule/bibliotheek
| Functiemodule RFID Universele data-interface voor CODESYS V3 | 1145 KB |
| Functiemodule RFID Universele data-interface voor TwinCAT V3 | 101 KB |
Handboek
| TBEC-LL-4RFID-8DXP Handboek | 8490 KB |
| Beschrijving busmodus | 741 KB |
| Rekenhulp voor de HF-bus-modus | 100 KB |
Productflyer
Projecteringshandboek
Verklaring fabrikant
Verklaring van de fabrikant
Verkoopdocument
Aansluittoebehoren - voeding
|
RKP56PLB-2/TXG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, grijs |
100006303 |
|
RKP56PLA-2/TXG | 100038706 |
|
RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; M12-connector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, grijs |
100003327 |
|
RKP56PLA-2-RSP56PLA/TXG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; M12-connector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, grijs |
100038722 |
Aansluittoebehoren - I/O
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625608 |
|
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2-voudige verdeelsystemen – Y-verdeler met kabel, M12-connector, recht, 4-polig - 2 × M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 1 m, mantelmateriaal: PUR, zwart |
6628112 |
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625640 |
Aansluittoebehoren - netwerk
|
RSSD-RJ45S-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635170 |
|
RSSD-RJ45S-4422-7M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635579 |
|
RSSD-RJ45S-4422-8M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635538 |
Aansluittoebehoren - technologie
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2500
BL ident-kabel, M12-contraconnector, recht, naar M12-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, geel |
6699200 |
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2503
BL ident-kabel, M12-contraconnector, recht, naar M12-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart |
7030331 |
|
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Kabel voor RFID-toepassing in de voedingsmiddelenindustrie, M12-connector, recht op M12-contraconnector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PPEDEM, wit, roestvast stalen montagemoer |
6633193 |