Product TBEN-LL-SE-M2
Managed Ethernet Switch
8 x 100 Mbit Ports, 2 x 1 Gbit Ports
Bestelnummer: 100004427- PROFINET-device, EtherNet/IP-device of Modbus TCP-server
- 2 × M12, 8-pol, X-gecodeerd, 1 Gbit/s high-speed backbone
- 8 × M12, 4-pol, D-gecodeerd, 100 Mbit/s
- Glasvezelversterkte behuizing
- Schok- en vibratiebestendig
- Volledig vergoten module-elektronica
- Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
- M12 L-gecodeerde connector voor spanningsvoeding
- Galvanisch geïsoleerde spanningsgroepen
- ATEX-zone 2/22
- Web-based management
- Firewall
- Configureerbare LAN-/WAN-zones
- NAT-routing
- VLAN conform IEEE 802.1q
- Prioritering conform IEEE 802.1p
- DHCP Server / Client
- Poortgebaseerde IP-adrestoewijzing
- IGMP (Snooping/Querier)
- Mediaredundantie RSTP
- HTTP, HTTPS, LLDP, NTP, SNMP V1 - V3
- Port Mirroring

Algemene gegevens
EAN | 4047101499391 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie) |
Goederencode | 85176200000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 564 g |
Technische gegevens
Netwerkprotocol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Apparaattype | Ethernet switch |
Transmissiesnelheid Ethernet | 10/100/1000 Mbit/s |
Aantal Ethernet-poorten | 10 poorten |
Aansluittechniek Ethernet | 2 x M12, 8-polig, X-gecodeerd, 8 x M12, 4-polig, D-gecodeerd |
Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP65/IP67/IP69K |
Certificaten | ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
Algemene catalogus
Beknopte handleiding
Certificaat
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Firmware
Handleiding
Verklaring fabrikant
Verklaring van de fabrikant
Montagetoebehoren
![]() |
TB-SG-L
Beschermende behuizing voor TBEN-L en TBIL-M blok I/O-modules voor gebruik in ATEX zone 2/22 |
100014865 |
Aansluittoebehoren
![]() |
VS-M12-PWR
Afsluitplug voor M12-contraconnectoren |
100034822 |
Aansluittoebehoren - voeding
![]() |
RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; M12-connector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, grijs |
100003327 |
![]() |
RKP56PLA-2-RSP56PLA/TXG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; M12-connector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, grijs |
100038722 |
![]() |
RSP56PLB-2/TXG
Aansluitkabel, M12-connector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, grijs |
100018910 |
![]() |
RSP56PLA-2/TXG | 100038699 |
![]() |
RKP56PLB-2/TXG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, grijs |
100006303 |
![]() |
RKP56PLA-2/TXG | 100038706 |
Aansluittoebehoren - netwerk
![]() |
RSSD-PSGS4M-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar M8-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635160 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635170 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-7M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635579 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-8M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635538 |
![]() |
RSSD-RSSD-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar M12-connector, D-gecodeerd, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635150 |
![]() |
RSSD RSSD 441-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar M12-connector, D-gecodeerd, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, turquoise |
U-02482 |
![]() |
RSSD RJ45 441-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, turquoise |
U-08880 |
![]() |
RSSX-RJ45S-8814-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, X-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
100002337 |