Product  TBEC-LL-8IOL

Compacte I/O-module voor EtherCAT

8 IO-Link-masterkanalen

4 universele digitale PNP-kanalen, 2 A, kanaaldiagnose

Bestelnummer: 100004614
    • Glasvezelversterkte behuizing
    • Schok- en vibratiebestendig
    • Volledig vergoten module-elektronica
    • Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
    • M12, 5-polig, L-gecodeerde connector voor spanningsvoeding
    • Galvanisch geïsoleerde spanningsgroepen ondersteunen passieve veiligheid
    • ATEX-zone 2/22
    • Steekplaatsen M12, 5-polig voor IO-Link-master
    • IO-Link-master-poort klasse A en poort klasse B
    • IO-Link-protocol 1.1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101501995
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85176200000
Land van herkomst DE
Gewicht 567  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol EtherCAT
Signaaltype IO-Link, Digitale uitgang, Digitale in-/uitgang, Digitale ingang
Aansluittechniek signaal M12
Apparaattype I/O-module, Compact station
Aansluittechniek veldbus 2 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP65/IP67/IP69K
Certificaten ATEX-zone 2/22, cULus

Montagetoebehoren

100014865

Aansluittoebehoren - voeding

100006303
100038706
100018910
100038699
100003327
100038722

Aansluittoebehoren - I/O

6625604
6625636
6625608
6625640
6625612
6625644
6628112

Aansluittoebehoren - netwerk

6635170
6635579
6635538
6635150
U-02482
U-08880

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top