Product TX700Q-P3WV01
TX700 HMI / PLC-serie
Quad Core IoT Gateway - CODESYS V3 PLC met WEB VISU
Grote behuizing, 3 × RJ45 Ethernet
Bestelnummer: 100009355- 3 RJ45 Ethernet-poort met 10/100 Mbit
- 1 seriële interface (RS232, RS485, RS422)
- 2 USB host-poorten
- 1 SD-kaartsleuf

Algemene gegevens
| EAN | 4047101513080 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27242302 -/- grafisch panel (weergave- en bedieningscomponenten) |
| Goederencode | 85371091990 |
| Land van herkomst | IT |
| Gewicht | 1087 g |
Technische gegevens
| Productfamilie | TX700 |
| Apparaattype | Cloud Gateway, Besturing |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Interface | RS232, RS485, 3 x RJ45 |
| Draadloze interface | Optioneel uitbreidbaar |
| Veldbusmaster | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT |
| Veldbus slave | Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET |
| Programmering | CODESYS V3 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD STP-bestand
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
| CODESYS-software 3.5.18.3 | 1465476 KB |
| CODESYS-software 3.5.16.3 | 1344878 KB |
| Turck Automation Suite TAS | |
Handboek
Productoverzicht
Verklaring fabrikant
Montagetoebehoren
|
TX-LTE-WLAN
Plug-in LTE- en WLAN-modem met LTE/UMTS/GSM, WiFi en GNNS |
100025179 |
Functietoebehoren
|
TX-IO-XX03
Plug-in I/O-module - 20 DI, 12 DO, 4 AI (U / I / RTD / TC), 4 AO (U / I) |
6828201 |
|
TX-IO-DX06
Plug-in I/O-module - 8 DI, 6 DO, 1 relais output (NO) |
6828203 |
|
TX-DP-S
Plug-in interface Profibus DP slave, 9-polige SUB-D-contraconnector |
100010167 |
|
TX-CAN
Plug-in interface voor CANopen, 9-polige SUB-D-connector |
6828210 |
|
TX-RS485
Plug-in interface voor RS485/RS422, 9-polige SUB-D-contraconnector |
100002598 |
|
TX-RS232
Plug-in interface voor RS232, 9-polige SUB-D-contraconnector |
100002599 |
|
TX-PSC
Connector voedingsspanning TX HMI-apparaten |
100002938 |
Aansluittoebehoren - netwerk
|
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |