Product TN-M18-IOL2-H1141
HF lees-/schrijfkop
IO-Link
Bestelnummer: 100012160- schroefdraad, M18 x 1
- messing verchroomd
- Proceswaarde in 32-byte IO-link-telegram
- Gebruik in SIO-modus mogelijk
- Uitvoer van RSSI-waarde
- Alarmuitgangen, instelbaar (bijv. voor RSSI-drempel)
- Wachtwoord-functie voor toegang tot de gegevensdrager (voor het activeren van de wachtwoordfunctie moet aparte hardware worden gebruikt)
- Bedrijfsurenteller
- Connector, M12 × 1, 4‐polig

Algemene gegevens
| EAN | 4047101514186 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 84719000000 |
| Land van herkomst | LK |
| Gewicht | 64 g |
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID |
| Radio- en protocolnormen | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M18 x 1 |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Netwerkprotocol | IO-Link |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |
| Omgevingstemperatuur | -25…+80 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Functiemodule/bibliotheek
| CODESYS-functiemodule voor RFID I/O-link schrijf-lees-apparaten IO2 | 26224 KB |
| TIA-functiemodule voor RFID I/O-link schrijf-lees-apparaten IO2 | 671 KB |
Handboek
Handleiding
Productflyer
Montagetoebehoren
|
BSN 18
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad; materiaal: PA66-GF |
69472 |
|
BST-18N
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, zonder vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947215 |
|
QM-18
Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M24 × 1,5. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen. |
6945102 |
|
BST-18B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947214 |
|
BSS-18
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901320 |
|
BSS-SPV2
Lasplaat voor bevestigingsklemmen BSS |
6901316 |
|
BSS-TSM 2 pcs
DIN-railmoer voor BSS- en BSM-montageklemmen, voor montage op DIN-rails |
6901323 |
|
MW18
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625608 |
Functietoebehoren
|
TBEN-S2-4IOL
compacte multiprotocol-I/O-module, 4 IO-Link master 1.1 klasse A, 4 universele digitale PNP-kanalen 0.5 A |
6814024 |