Product RES-184S6C-9F14B-H1151
Absolute encoder - Singleturn
Industrial-Line
Bestelnummer: 100026153- Klemflens, Ø 36 mm
- Massieve as, Ø 6 mm × 12,5 mm
- Magnetisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
- ‐40…+85 °C
- max. 4000 omw/min (continue werking: 2000 omw/min)
- 10…30 VDC
- SAE J1939
- Connector, M12 × 1, 5‐polig
- 360° verdeeld in 14 Bit (16384 posities)

Algemene gegevens
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- encoder, absoluut |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 253 g |
Technische gegevens
| Encoder-Line | Industrial-Line |
| Technologie | magnetisch |
| Uitgangstype | Absoluut-singleturn |
| Astype | Massieve as |
| Asdiameter D (mm) | 6 |
| Flensdiameter | Ø 36 mm |
| Flenstype | klemflens |
| Meetbereik | 0…360° |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Communicatieprotocol | SAE J1939 |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | spuitgegoten zink |
| Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C |
| Protection class shaft | IP67 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Handboek
Productflyer
Montagetoebehoren
|
RCS-15-08-06
Balgkoppeling, buitendiameter: 15 mm, boringdiameter: 8 mm/6 mm |
1545361 |
|
RCS-15-06-06
Balgkoppeling, buitendiameter: 15 mm, boringdiameter: 6 mm/6 mm |
1545362 |
|
RA-BC-20-06-06
Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm |
100048777 |
|
RA-BC-20-06-08
Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm |
100048778 |
|
RA-BC-20-06-10
Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048779 |
|
RA-BC-E-20-06-06
Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm |
100048785 |
|
RA-BC-E-20-06-10
Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048786 |
|
RA-SDC-30-06-10
Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048791 |
|
RA-SDC-30-06-06
Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm |
100048790 |
|
RA-HC-25-06-06
Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm |
100048794 |
|
RA-HC-25-06-10
Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048795 |
Aansluittoebehoren
|
RKC5701-5M
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen), M12-contraconnector, recht, kabellengte: 5 m, mantelmateriaal: PUR, antraciet; cULus-goedkeuring |
6931034 |
Functietoebehoren
|
RA-MW-200-5.5-DK1-6
Aluminium meetwiel (gekarteld) voor encoders; omtrek 0,2 m, breedte 5,5 mm, D = 6 mm |
100038295 |
|
RA-MW-200-6.5-PS1-6
Aluminium meetwiel (glad PU) voor encoders; omtrek 0,2 m, breedte 6,5 mm, D = 6 mm |
100038296 |
|
RA-MW-200-5.5-OR1-6
Aluminium meetwiel (O-ring) voor encoders; omtrek 0,2 m, breedte 5,5 mm, D = 6 mm |
100038298 |
|
RA-MW-B0-5.5-DK1-6
Aluminium meetwiel (gekarteld) voor encoders; omtrek 6″, breedte 5,5 mm, D = 6 mm |
100038299 |
|
RA-MW-B0-6.5-PS1-6
Aluminium meetwiel (gladde PU) voor encoders; omtrek 6″, breedte 6,5 mm, D = 6 mm |
100038300 |
|
RA-MW-B0-5.5-OR1-6
Aluminium meetwiel (O-ring) voor encoders; omtrek 6″, breedte 5,5 mm, D = 6 mm |
100038301 |
|
RA-SAB-5-24
Veerarm voor kleine absolute encoders met een flens van 36 mm; aanbevolen contactdruk 5 N; maximale contactdruk 20 N |
100038293 |