Product FS121-2UPN8-H1141
Processoreenheid voor stromingsbewaking
Met 2 transistorschakeluitgangen pnp/npn
Bestelnummer: 100047864- Materiaal sensorbehuizing 1.4404 (316L)
 - Materiaal dat in contact komt met media: sensorafhankelijk
 - 4-cijferig display met 2 kleuren (rood/groen) en 12 segmenten, 180° draaibaar
 - Beschermingsklasse IP66, IP67 en IP69K (aangesloten met sensor/sensorkabel)
 - Afstelling van de stromingssnelheid via teach-functie
 - 17…33 VDC
 - Maakcontact/breekcontact, PNP/NPN-uitgang, IO-link
 - Connector M12 x 1
 - IO-Link met slim sensorprofiel SSP4.1.2
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047101639896 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) | 
| Goederencode | 85371091990 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 281 g | 
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking | 
| Bouwvorm | met display (sonde extern) | 
| Bedrijfsspanning | 17…33 VDC | 
| Uitgangsfunctie | N.C. / N.O. programmeerbaar, PNP/NPN | 
| Communicatieprotocol | IO-Link | 
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 | 
| Materiaal behuizing | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 | 
| Omgevingstemperatuur | -40…+80 °C | 
| Beschermingsgraad | IP66/IP67/IP69K | 
| Certificaten | cULus | 
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
								 
								 | 
							
								FAM-30-PA66
								 Montagehoek; variabele sleutelwijdte 24 - 30 mm; afneembaar label 20 x 9 mm  | 
							100018384 | 
Aansluittoebehoren
								 
								 | 
							
								RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
								 Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625208 | 
								 
								 | 
							
								RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
								 Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625608 | 
								 
								 | 
							
								HT-WAK4-2-HT-WAS4/S2430
								 Hittebestendige verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PTFE, wit  | 
							8038668 | 
								 
								 | 
							
								RKH4.4-2-RSH4.4/TFG
								 Verlengkabel voor voedingsmiddelen en dranken, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, grijs; goedkeuring: Ecolab, FDA  | 
							6933472 | 
Functietoebehoren
								 
								 | 
							
								FCST-A4-NA-H1141
								 Stromingssensor voor vloeistoffen — dompelsensor zonder geïntegreerde signaalprocessor  | 
							6870266 | 
								 
								 | 
							
								FCS-G1/2A4-NA-H1141
								 Stromingssensor voor vloeistoffen — dompelsensor zonder geïntegreerde signaalprocessor  | 
							6870303 | 
								 
								 | 
							
								FP100-300L-30-NA-H1141
								 Stromingssensor voor vloeistoffen — dompelsensor zonder geïntegreerde signaalprocessor  | 
							100001044 | 
								 
								 | 
							
								FCS-GL1/2A2-NA-H1141/A
								 Stromingssensor voor gassen — dompelsensor zonder geïntegreerde signaalprocessor  | 
							6870404 | 
								 
								 | 
							
								FCI-D10A4P-NA-H1141
								 Stromingssensor voor vloeistoffen — inline sensor zonder geïntegreerde signaalprocessor  | 
							6870629 | 
								 
								 | 
							
								FCI-D09A4-NA-H1141/M16
								 Stromingssensor voor vloeistoffen — inline sensor zonder geïntegreerde signaalprocessor  | 
							6870631 |