Product  WI70-M18-LIU5

Inductieve sensor

met analoge uitgang

Bestelnummer: 1536600
    • schroefdraad, M18 x 1
    • messing verchroomd
    • activering door kortsluitring, blind gat of gelijkaardig
    • 4-draads, 15...30 VDC
    • analoge uitgang
    • 0...10 V en 4...20 mA
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101072761
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270802 -/- inductieve afstandssensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 150  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Meetbereik 0…70 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6947214
6945102
6945004
6901320

Functietoebehoren

7540041

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top