Product QT50UDB
Ultrasoonsensor
diffuse sensor
Met schakeluitgangen
Bestelnummer: 3002722Altern. bestelnummer : 02722
- LED-weergave van de signaalsterkte
- Kabel, PVC, 2 m, 5 aders
- temperatuurcompensatie via DIP-switch instelbaar
- twee onafhankelijk instelbare schakelbereiken via Teach-in
- pompfunctie instelbaar via DIP-switch
- dode zone: 20 cm
- reikwijdte: 800 cm
Algemene gegevens
EAN | 662488027223 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar |
Goederencode | 85365019900 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 489.88 g |
Technische gegevens
Functie | Naderingsschakelaar |
Bedrijfsmodus | Looptijd |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 67.4 x 74 x 84.2 mm, QT50U |
Straalrichting | recht |
Reikwijdte | 200…8000 mm |
Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
Schakelelementfunctie | 2 x N.O. |
Uitgangsfunctie | PNP |
Elektrische aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.0 m |
Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Bijzondere kenmerken | Detectie transparante objecten, Pompfunctie |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Montagetoebehoren
SMB30A
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad |
3032723 | |
SMB30MM
montagebeugel, haaks, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, brede boorgaten voor nauwkeurige uitlijning |
3027162 | |
SMB30SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar |
3052521 |