Product  K90LBGYRPQ

LED-signaallamp

Signaallamp

Bestelnummer: 3092823

Altern. bestelnummer : 92823

    • rondom zichtbare LED-lamp
    • beschermingsgraad IP67
    • mechanische schroefdraad M30 x 1.5
    • connector, M12 x 1, 8-polig
    • kleuren: blauw (COL 1), groen (COL 2), geel (COL 3), rood (COL 4)
    • knipperfunctie (1,6 Hz) selecteerbaar via functie-ingang
    • bedrijfsspanning: 12…30 VDC
    • apart aanstuurbaar
    • Ingangen: PNP
#

Algemene gegevens

EAN 662488928230
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 207  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort Blauw, groen, geel, rood
Aantal kleuren/segmenten 4
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PC
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Aansluittoebehoren

6625130
6625133

Select Country

Turck worldwide

to top