Product  BIM-UNT-AP6X/S1160

Magneetveldsensor

Voor pneumatische cilinders

Bestelnummer: 4685761
    • Voor cilinder met T-gleuf zonder montagetoebehoren
    • Optionele toebehoren voor montage op andere cilinderbouwvormen
    • Montage met één hand mogelijk
    • Stabiele bevestiging
    • Magneet-resistieve sensor
    • TPU-kabel voor toepassingen in lasgebieden
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101195651
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270104 -/- magn.-ind. naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 31  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 28 x 5 x 6 mm, UNT
Cilinderbouwvorm Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PP
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6970418
6970410
6970411
4685751
6970626
6970627
6970628
6970629
6913351
6913352
6913355

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top