Product  TN-M18-H1147

HF lees-/schrijfkop

Bestelnummer: 7030002
    • schroefdraad, M18 x 1
    • messing verchroomd
    • Voeding en functie enkel via BLident-interfacemodule
    • Connector M12 × 1, aansluiting enkel via BLident-aansluitkabel
#

Algemene gegevens

EAN 4047101114966
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 84719000000
Land van herkomst DE
Gewicht 68  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Radio- en protocolnormen ISO 15693, NFC Typ 5
Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Schrijf-leesafstand max. 45 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Netwerkprotocol Aansluiting op RFID-interface
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

69472
6947215
6945102
6947214
6901320
6901316
6901323
6945004

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top