Product TB-M30-H1147/C53
HF lees-/schrijfkop
Voor bus-lijntopologie met TBEN-*
Bestelnummer: 7030731- schroefdraad, M30 x 1,5
- messing verchroomd
- Apparaat zonder afsluitklem
- Apparaat mag alleen worden gebruikt in lijntopologie op TBEN-S*-2RFID-* resp. TBEN-L*-4RFID-*
- Er zijn maximaal 32 deelnemers per lijn resp. aansluiting toegestaan
- Als afsluitklem dient een overeenstemmende afsluitweerstand te worden gebruikt (zie toebehoren)
- Er moet rekening worden gehouden met het vermogen van de voedingsspanning, met name op het inschakelmoment, en met de maximale stroombelastbaarheid van de kabels
- Er moet rekening worden gehouden met het spanningsverlies van de kabel
- De maximaal mogelijke lengte van de aftakleiding bedraagt 2 m
- De maximaal mogelijke lengte van de bus bedraagt 50 m
- De HF-busmodus is geschikt voor statische toepassingen en langzame dynamische toepassingen, omdat een commando standaard alleen door een schrijf-/leeskop kan worden bewerkt
- In de modus Continuous HF-bus wordt een commando op alle schrijf-/leeskoppen in een bus-topologie tegelijk uitgevoerd. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in het ringgeheugen van de module
- Aan de schrijf-/leeskop wordt automatisch een adres toegewezen
- Voor afwijkende applicatie-eisen kan het adres worden geparametreerd
- Voeding en functie enkel via BLident-interfacemodule
- Connector M12 × 1, aansluiting enkel via BLident-aansluitkabel

Algemene gegevens
| EAN | 4047101419405 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 84719000000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 118 g |
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID |
| Radio- en protocolnormen | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
| Schrijf-leesafstand max. | 45 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Netwerkprotocol | Aansluiting op RFID-interface |
| geschikt voor de bus-modus op TBEN-* | Ja |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Configuratiesoftware
Firmware
Productflyer
Projecteringshandboek
Rekenhulp voor de HF-bus-modus
Verklaring fabrikant
Montagetoebehoren
|
BST-30B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947216 |
|
BST-30N
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, zonder vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947217 |
|
QM-30
Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M36 × 1,5. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen. |
6945103 |
|
BSS-30
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901319 |
|
BSS-TSM 2 pcs
DIN-railmoer voor BSS- en BSM-montageklemmen, voor montage op DIN-rails |
6901323 |
|
MW30
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
Aansluittoebehoren
|
RSE57-TR2/RFID
Afsluitweerstand voor de opbouw van een RFID-lijntopologie |
6934908 |
|
VT2-FKM5-FKM5-FSM5
T-verdeler voor de opbouw van een RFID-lijntopologie |
6930573 |
|
VB2-FKM5-FSM5.205-FSM5.305/S2550
Y-verdeler voor het opnieuw aansluiten van een voedingsspanning voor de RFID-bus-lijntopologie |
6936821 |
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2503
BL ident-kabel, M12-contraconnector, recht, naar M12-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart |
7030331 |