Product TN-CK40-H1147
HF lees-/schrijfkop
Bestelnummer: 7030006- Rechthoekig, hoogte 40 mm
- Het actieve oppervlak (geel) kan in vijf verschillende richtingen worden gepositioneerd
- Kunststof, PBT-GF30-V0
- Voeding en functie enkel via BLident-interfacemodule
- Connector M12 × 1, aansluiting enkel via BLident-aansluitkabel

Algemene gegevens
| EAN | 4047101115000 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 84719000000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 115 g |
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID |
| Radio- en protocolnormen | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 65 x 40 x 40 mm, CK40 |
| Schrijf-leesafstand max. | 115 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Netwerkprotocol | Aansluiting op RFID-interface |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Configuratiesoftware
Firmware
Productflyer
Projecteringshandboek
Verklaring fabrikant
Montagetoebehoren
|
MF-CK40-1S
beschermbeugel (vlak) voor rechthoekige bouwvorm CK40 |
6900481 |
|
MF-CK40-2S
beschermbeugel (hoekvormig) voor rechthoekige bouwvorm CK40 |
6900482 |
|
MF-CK40-3S
beschermbeugel (U-vormig) voor rechthoekige bouwvorm CK40 |
6900483 |
|
JS025/037
montage-instelrail voor rechthoekige bouwvorm CK40 / CP40; materiaal: VA 1.4301 |
69429 |
|
BSS-CP40
Bevestigingsklem voor rechthoekige bouwvorm 40 x 40 mm; Materiaal: Polypropyleen |
6901318 |
|
BSS-SPV5
Lasplaat voor bevestigingsklemmen BSS |
6901324 |
|
BSS-TSM 2 pcs
DIN-railmoer voor BSS- en BSM-montageklemmen, voor montage op DIN-rails |
6901323 |
|
BS4-CK40
bevestigingsbeugel; materiaal trogamid |
6946006 |