Product  TB-EM18WD-H1147-EX

HF lees-/schrijfkop

Voor explosiegevaarlijke omgevingen of gebieden met extreme vereisten (bijv. voedingsmiddelenindustrie)

Bestelnummer: 7030381
    • schroefdraad, M18 x 1
    • roestvaststaal 1.4404
    • frontkap uit vloeibaar kristal polymeer Vectra C130
    • hoge beschermingsgraad IP69K voor extreme omgevingsomstandigheden
    • speciale dubbele afdichting
    • bescherming tegen alle gebruikelijke zuren en alkalische reingingsmiddelen
    • geschikt voor de levensmiddelenindustrie
    • lasergegraveerde type-aanduiding
    • Voeding en functie enkel via BLident-interfacemodule
    • Connector M12 × 1, aansluiting enkel via BLident-aansluitkabel
    • ATEX category II 3 G, Ex zone 2
    • ATEX category II 3 D, Ex zone 22
#

Algemene gegevens

EAN 4047101252583
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 84719000000
Land van herkomst DE
Gewicht 78  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Radio- en protocolnormen ISO 15693, NFC Typ 5
Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Schrijf-leesafstand max. 30 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Netwerkprotocol Aansluiting op RFID-interface
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K
Certificaten ATEX II 3 G, ATEX II 3 D

Montagetoebehoren

6945004
6901320
6905310

Aansluittoebehoren

100049243
6636988
6633193
6633179
6636989

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top