Product  TBEN-LLH-4RMC

Compacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet

4 rolmotorbesturingen

4 digitale PNP-ingangen, 4 universele digitale kanalen, configureerbaar als PNP-ingangen of 2 A-uitgangen

Bestelnummer: 100018352
    • PROFINET-device, EtherNet/IP-device of Modbus TCP-server
    • Geïntegreerde ethernetswitch
    • Ondersteunt 10 Mbps / 100 Mbps
    • 2 × M12, 4-polig, D-gecodeerd, Ethernet-veldbusverbinding
    • Glasvezelversterkte behuizing
    • Schok- en vibratiebestendig
    • Volledig vergoten module-elektronica
    • Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
    • Programmeerbare ARGEE
#

Algemene gegevens

EAN 4047101524055
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Goederencode 85176200000
Land van herkomst DE
Gewicht 573  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Signaaltype Rolmotor, Ingang digitaal, Digitale in-/uitgangen
Aansluittechniek signaal M12
Apparaattype I/O-module, Compact station, Field Logic Controller (ARGEE)
Transmissiesnelheid veldbus 10/100 Mbps
Aansluittechniek veldbus 2 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP65/IP67/IP69K
Certificaten cULus

Aansluittoebehoren

100034822

Aansluittoebehoren - voeding

100003327
100038722
100018910
100038699
100006303
100038706

Aansluittoebehoren - I/O

6625604
6625636
6625608
6625640
6625644
6625612
6628112
U2445
U2187-1
6634924

Aansluittoebehoren - netwerk

6635170
6635579
6635538
6635150
U-02482
U-08880

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top