Product  TNSLR-Q80WD-H1147/C53

HF lees-/schrijfkop

Voor bus-lijntopologie met TBEN-*

Bestelnummer: 100001312
    • rechthoekig, hoogte 40 mm
    • actief vlak bovenaan
    • kunststof, PPS‐GF30
    • Apparaat zonder afsluitklem
    • Apparaat mag alleen worden gebruikt in lijntopologie op TBEN-S*-2RFID-* resp. TBEN-L*-4RFID-*
    • Er zijn maximaal 32 deelnemers per lijn resp. aansluiting toegestaan
    • Als afsluitklem dient een overeenstemmende afsluitweerstand te worden gebruikt (zie toebehoren)
    • Er moet rekening worden gehouden met het vermogen van de voedingsspanning, met name op het inschakelmoment, en met de maximale stroombelastbaarheid van de kabels
    • Er moet rekening worden gehouden met het spanningsverlies van de kabel
    • De maximaal mogelijke lengte van de aftakleiding bedraagt 2 m
    • De maximaal mogelijke lengte van de bus bedraagt 50 m
    • De HF-busmodus is geschikt voor statische toepassingen en langzame dynamische toepassingen, omdat een commando standaard alleen door een schrijf-/leeskop kan worden bewerkt
    • In de modus Continuous HF-bus wordt een commando op alle schrijf-/leeskoppen in een bus-topologie tegelijk uitgevoerd. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in het ringgeheugen van de module
    • Aan de schrijf-/leeskop wordt automatisch een adres toegewezen
    • Voor afwijkende applicatie-eisen kan het adres worden geparametreerd
    • Voeding en functie enkel via BLident-interfacemodule
    • Connector M12 × 1, aansluiting enkel via BLident-aansluitkabel
#

Algemene gegevens

EAN 4047101450965
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 84719000000
Land van herkomst DE
Gewicht 302  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Radio- en protocolnormen ISO 15693, NFC Typ 5
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 102 x 83 x 40 mm, Q80WD
Schrijf-leesafstand max. 280 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Netwerkprotocol Aansluiting op RFID-interface
geschikt voor de bus-modus op TBEN-* Ja
Materiaal behuizing Kunststof, zwart
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K

Aansluittoebehoren

100049243
6636988
6633193
6633179
6636989
6934908
6930573
6936821
7030331

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top