Product TBEN-LL-8IOL
Compacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet
8 IO-Link-masterkanalen
4 universele digitale PNP-kanalen, 2 A, kanaaldiagnose
Bestelnummer: 100003910- PROFINET-apparaat, ethernet-/IP-apparaat, Modbus TCP-server, CC-Link IE Field Basic
- Geïntegreerde ethernetswitch
- Ondersteunt 10 Mbps / 100 Mbps
- 2 × M12, 4-polig, D-gecodeerd, Ethernet-veldbusverbinding
- PROFINET S2 systeemredundantie
- Glasvezelversterkte behuizing
- Schok- en vibratiebestendig
- Volledig vergoten module-elektronica
- Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
- M12, 5-polig, L-gecodeerde connector voor spanningsvoeding
- ATEX-zone 2/22
- Steekplaatsen M12, 5-polig voor IO-Link-master
- IO-Link-master-poort klasse A en poort klasse B
- IO-Link-protocol 1.1
- Programmeerbare ARGEE

Algemene gegevens
| EAN | 4047101667905 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie) |
| Goederencode | 85176200000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 582 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic |
| Signaaltype | IO-Link, Digitale uitgang, Digitale in-/uitgang, Digitale ingang |
| Aansluittechniek signaal | M12 |
| Apparaattype | I/O-module, Compact station, Field Logic Controller (ARGEE) |
| Transmissiesnelheid veldbus | 10/100 Mbit/s |
| Aansluittechniek veldbus | 2 x M12, 4-polig, D-gecodeerd |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP65/IP67/IP69K |
| Certificaten | ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
Algemene catalogus
Beknopte handleiding
Certificaat
Configuratiebestand
| EDS-bestanden en Catalog-bestanden | 5098 KB |
| GSDML-bestand | 8219 KB |
| IO-Link AOIs Configuratie- en integratietool | 2558 KB |
| CC-Link CSPP-bestanden | 840 KB |
Configuratiesoftware
Handboek
Handleiding
Productflyer
Productoverzicht
Software
Technologieflyer
Verklaring fabrikant
Verklaring van de fabrikant
Montagetoebehoren
|
TB-SG-L
Beschermende behuizing voor TBEN-L en TBIL-M blok I/O-modules voor gebruik in ATEX zone 2/22 |
100014865 |
Aansluittoebehoren
|
VS-M12-PWR
Afsluitplug voor M12-contraconnectoren |
100034822 |
Aansluittoebehoren - voeding
|
RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; M12-connector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, grijs |
100003327 |
|
RKP56PLA-2-RSP56PLA/TXG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; M12-connector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, grijs |
100038722 |
|
RSP56PLB-2/TXG
Aansluitkabel, M12-connector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, grijs |
100018910 |
|
RSP56PLA-2/TXG | 100038699 |
|
RKP56PLB-2/TXG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, grijs |
100006303 |
|
RKP56PLA-2/TXG | 100038706 |
Aansluittoebehoren - I/O
|
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig naar M12-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625604 |
|
WKC4T-2-RSC4T/TXL
Verlengkabel; M12-contraconnector, haaks, 3-polig naar M12-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625636 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625608 |
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625640 |
|
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig naar M12-connector, recht, 5-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625644 |
|
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig naar M12-connector, recht, 5-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625612 |
|
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2-voudige verdeelsystemen – Y-verdeler met kabel, M12-connector, recht, 4-polig - 2 × M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 1 m, mantelmateriaal: PUR, zwart |
6628112 |
|
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Kabelset voor actuator en sensor, verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, M12-connector, recht, 4-polig, IP68, IP69K, kabellengte: 2 m, kabelmantel pvc, grijs, andere kabellengten en uitvoeringen verkrijgbaar, zie www.turck.com |
U2445 |
|
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Kabelset voor actuator en sensor, verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, M12-connector, recht, 5-polig, IP68, IP69K, kabellengte: 2 m, kabelmantel pvc, grijs, andere kabellengten en uitvoeringen verkrijgbaar, zie www.turck.com |
U2187-1 |
Aansluittoebehoren - netwerk
|
RSSD-RJ45S-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635170 |
|
RSSD-RJ45S-4422-7M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635579 |
|
RSSD-RJ45S-4422-8M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635538 |
|
RSSD-RSSD-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar M12-connector, D-gecodeerd, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635150 |
|
RSSD RSSD 441-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar M12-connector, D-gecodeerd, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, turquoise |
U-02482 |
|
RSSD RJ45 441-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, turquoise |
U-08880 |