Product TBEN-LLH-4RMC
Compacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet
4 rolmotorbesturingen
4 digitale PNP-ingangen, 4 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 2 A
Bestelnummer: 100018352- PROFINET-device, EtherNet/IP-device of Modbus TCP-server
- Geïntegreerde ethernetswitch
- Ondersteunt 10 Mbps / 100 Mbps
- 2 × M12, 4-polig, D-gecodeerd, Ethernet-veldbusverbinding
- Glasvezelversterkte behuizing
- Schok- en vibratiebestendig
- Volledig vergoten module-elektronica
- Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
- Programmeerbare ARGEE

Algemene gegevens
EAN | 4047101524055 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie) |
Goederencode | 85176200000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 573 g |
Technische gegevens
Netwerkprotocol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Signaaltype | Rolmotor, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang, Digitale ingang |
Aansluittechniek signaal | M12 |
Apparaattype | I/O-module, Compact station, Field Logic Controller (ARGEE) |
Transmissiesnelheid veldbus | 10/100 Mbit/s |
Aansluittechniek veldbus | 2 x M12, 4-polig, D-gecodeerd |
Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP65/IP67/IP69K |
Certificaten | cULus |
Data Sheets
Algemene catalogus
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handleiding
Productoverzicht
Programmeervoorbeeld
Technologieflyer
Verklaring fabrikant
Aansluittoebehoren
![]() |
VS-M12-PWR
Afsluitplug voor M12-contraconnectoren |
100034822 |
Aansluittoebehoren - voeding
![]() |
RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; M12-connector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, grijs |
100003327 |
![]() |
RKP56PLA-2-RSP56PLA/TXG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; M12-connector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, grijs |
100038722 |
![]() |
RSP56PLB-2/TXG
Aansluitkabel, M12-connector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, grijs |
100018910 |
![]() |
RSP56PLA-2/TXG | 100038699 |
![]() |
RKP56PLB-2/TXG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, grijs |
100006303 |
![]() |
RKP56PLA-2/TXG | 100038706 |
Aansluittoebehoren - I/O
![]() |
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig naar M12-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625604 |
![]() |
WKC4T-2-RSC4T/TXL
Verlengkabel; M12-contraconnector, haaks, 3-polig naar M12-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625636 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625608 |
![]() |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625640 |
![]() |
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig naar M12-connector, recht, 5-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625644 |
![]() |
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig naar M12-connector, recht, 5-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625612 |
![]() |
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2-voudige verdeelsystemen – Y-verdeler met kabel, M12-connector, recht, 4-polig - 2 × M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 1 m, mantelmateriaal: PUR, zwart |
6628112 |
![]() |
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Kabelset voor actuator en sensor, verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, M12-connector, recht, 4-polig, IP68, IP69K, kabellengte: 2 m, kabelmantel pvc, grijs, andere kabellengten en uitvoeringen verkrijgbaar, zie www.turck.com |
U2445 |
![]() |
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Kabelset voor actuator en sensor, verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, M12-connector, recht, 5-polig, IP68, IP69K, kabellengte: 2 m, kabelmantel pvc, grijs, andere kabellengten en uitvoeringen verkrijgbaar, zie www.turck.com |
U2187-1 |
![]() |
PKG4.5S-2-RSW4.5T/TEL
Verlengkabel, contraconnector Ø 8 mm, klikbevestiging, recht, 5-polig naar M12-connector, recht, 5-polig, B-gecodeerd; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6634924 |
Aansluittoebehoren - netwerk
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635170 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-7M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635579 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-8M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635538 |
![]() |
RSSD-RSSD-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar M12-connector, D-gecodeerd, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635150 |
![]() |
RSSD RSSD 441-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar M12-connector, D-gecodeerd, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, turquoise |
U-02482 |
![]() |
RSSD RJ45 441-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, turquoise |
U-08880 |