Product  WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141

Magnetisch betätigter Linearwegsensor

Bestelnummer: 1536630
    • rechthoekig, aluminium / kunststof
    • veelzijdige montagemogelijkheden
    • weergave meetbereik via LED
    • ongevoeligheid tegenover vreemde magneetvelden
    • extreem korte dode zones
    • 4-draads, 15…30 VDC
    • analoge uitgang
    • 0…10 V en 4…20 mA
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101200539
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270705 -/- magnetische wegsensor
Goederencode 90318020000
Land van herkomst DE
Gewicht 300  g

Technische gegevens

Bouwvorm Profiel
Meetprincipe magnetisch
Meetbereik 100 mm [3.94 in]
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Aluminium/kunststof, PA6-GF30
Omgevingstemperatuur -25…+75 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6901045
6901046
6901026
6901027
6901028
6901048
6901025
6900367
6900216
6900214
6900215

Aansluittoebehoren

6625013

Functietoebehoren

7540041

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top