Product STBVR81-RB2
Foto-elektrische sensor
drukknop
voor tweehandenbeveiliging
Bestelnummer: 3029765Altern. bestelnummer : 29765
- ergonomisch gevormd
- bovenste behuizingsonderdeel uit polyetherimide
- bedrijfsspanning: 20…30 V AC/DC
- Relaisuitgang, 125 VDC / 150 VAC, 1A DC / 0,4 A AC max
- Voorgemonteerde beschermkap
- veiligheidscategorie 4 volgens EN ISO 13849-1 bij gebruik met de overeenkomstige controller
- SIL 3 volgens IEC 61508 en IEC 62061

Algemene gegevens
| EAN | 662488297657 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371690 -/- relais (veiligheidstechniek) |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 4968 g |
Technische gegevens
| Functie | Touch drukknop |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Lichtsoort | IR |
| Bedrijfsspanning | 20…30 VAC / 20…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, Relaisuitgang |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
| Beschermingsgraad | IP66 |