Product TB-EM18WD-H1147-EX
HF lees-/schrijfkop
Voor explosiegevaarlijke omgevingen of gebieden met extreme vereisten (bijv. voedingsmiddelenindustrie)
Bestelnummer: 7030381- schroefdraad, M18 x 1
- roestvaststaal 1.4404
- frontkap uit vloeibaar kristal polymeer Vectra C130
- hoge beschermingsgraad IP69K voor extreme omgevingsomstandigheden
- speciale dubbele afdichting
- bescherming tegen alle gebruikelijke zuren en alkalische reingingsmiddelen
- geschikt voor de levensmiddelenindustrie
- lasergegraveerde type-aanduiding
- Voeding en functie enkel via BLident-interfacemodule
- Connector M12 × 1, aansluiting enkel via BLident-aansluitkabel
- ATEX category II 3 G, Ex zone 2
- ATEX category II 3 D, Ex zone 22

Algemene gegevens
EAN | 4047101252583 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
Goederencode | 84719000000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 78 g |
Technische gegevens
Technologie | HF RFID |
Radio- en protocolnormen | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Bouwvorm | schroefdraad |
Bouwgrootte | M18 x 1 |
Schrijf-leesafstand max. | 30 mm |
Inbouwvoorwaarden | Bondig |
Netwerkprotocol | Aansluiting op RFID-interface |
Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L) |
Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP68/IP69K |
Certificaten | ATEX II 3 G, ATEX II 3 D |
Data Sheets
ATEX-certificaat
Beknopte handleiding
Configuratiesoftware
Firmware
Productflyer
Projecteringshandboek
Verklaring fabrikant
Montagetoebehoren
![]() |
MW18
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
![]() |
BSS-18
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901320 |
![]() |
PN-M18
schokbestendige moer voor M18x1 apparaten met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4305 (AISI 303) |
6905310 |
Aansluittoebehoren
![]() |
VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
T-splitter voor het bouwen van een RFID-lijntopologie, roestvaststalen montagemoer |
100049243 |
![]() |
RSEV57-TR2/RFID
Afsluitweerstand voor het bouwen van een RFID-lijntopologie, roestvaststalen bevestigingsschroef |
6636988 |
![]() |
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Kabel voor RFID-toepassing in de voedingsmiddelenindustrie, M12-connector, recht op M12-contraconnector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PPEDEM, wit, roestvast stalen montagemoer |
6633193 |
![]() |
RKCV5500-2M/S2500
Kabel voor RFID-toepassingen in de levensmiddelenindustrie, M12 mannelijke connector, open kabeluiteinde, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PPEDEM, wit, roestvast stalen montagemoer |
6633179 |
![]() |
VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
Y-verdeler voor het opnieuw voeden van een voedingsspanning voor de RFID-bus-lijntopologie, roestvaststalen montagemoer |
6636989 |