Product TNSLR-Q42TWD-H1147/C53
HF lees-/schrijfkop
Voor bus-lijntopologie met TBEN-*
Bestelnummer: 7030733- rechthoekig, hoogte 42,5mm
- actief vlak bovenaan
- kunststof, PA12-GF30
- Apparaat zonder afsluitklem
- Apparaat mag alleen worden gebruikt in lijntopologie op TBEN-S*-2RFID-* resp. TBEN-L*-4RFID-*
- Er zijn maximaal 32 deelnemers per lijn resp. aansluiting toegestaan
- Als afsluitklem dient een overeenstemmende afsluitweerstand te worden gebruikt (zie toebehoren)
- Er moet rekening worden gehouden met het vermogen van de voedingsspanning, met name op het inschakelmoment, en met de maximale stroombelastbaarheid van de kabels
- Er moet rekening worden gehouden met het spanningsverlies van de kabel
- De maximaal mogelijke lengte van de aftakleiding bedraagt 2 m
- De maximaal mogelijke lengte van de bus bedraagt 50 m
- De HF-busmodus is geschikt voor statische toepassingen en langzame dynamische toepassingen, omdat een commando standaard alleen door een schrijf-/leeskop kan worden bewerkt
- In de modus Continuous HF-bus wordt een commando op alle schrijf-/leeskoppen in een bus-topologie tegelijk uitgevoerd. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in het ringgeheugen van de module
- Aan de schrijf-/leeskop wordt automatisch een adres toegewezen
- Voor afwijkende applicatie-eisen kan het adres worden geparametreerd
- Voeding en functie enkel via BLident-interfacemodule
- Connector M12 × 1, aansluiting enkel via BLident-aansluitkabel

Algemene gegevens
| EAN | 4047101419429 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID | 
| Goederencode | 84719000000 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 143 g | 
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID | 
| Radio- en protocolnormen | ISO 15693, NFC Typ 5 | 
| Bouwvorm | Rechthoekig | 
| Bouwgrootte | 67.7 x 42.5 x 42.5 mm, Q42 | 
| Schrijf-leesafstand max. | 215 mm | 
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig | 
| Netwerkprotocol | Aansluiting op RFID-interface | 
| geschikt voor de bus-modus op TBEN-* | Ja | 
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA12-GF30, zwart | 
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C | 
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K | 
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Configuratiesoftware
Firmware
Productflyer
Projecteringshandboek
Rekenhulp voor de HF-bus-modus
Verklaring fabrikant
Aansluittoebehoren
|   | VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5 T-splitter voor het bouwen van een RFID-lijntopologie, roestvaststalen montagemoer | 100049243 | 
|   | RSEV57-TR2/RFID Afsluitweerstand voor het bouwen van een RFID-lijntopologie, roestvaststalen bevestigingsschroef | 6636988 | 
|   | RSCV-RKCV5500-2M/S2500 Kabel voor RFID-toepassing in de voedingsmiddelenindustrie, M12-connector, recht op M12-contraconnector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PPEDEM, wit, roestvast stalen montagemoer | 6633193 | 
|   | RKCV5500-2M/S2500 Kabel voor RFID-toepassingen in de levensmiddelenindustrie, M12 mannelijke connector, open kabeluiteinde, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PPEDEM, wit, roestvast stalen montagemoer | 6633179 | 
|   | VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550 Y-verdeler voor het opnieuw voeden van een voedingsspanning voor de RFID-bus-lijntopologie, roestvaststalen montagemoer | 6636989 | 
|   | RSE57-TR2/RFID Afsluitweerstand voor de opbouw van een RFID-lijntopologie | 6934908 | 
|   | VT2-FKM5-FKM5-FSM5 T-verdeler voor de opbouw van een RFID-lijntopologie | 6930573 | 
|   | VB2-FKM5-FSM5.205-FSM5.305/S2550 Y-verdeler voor het opnieuw aansluiten van een voedingsspanning voor de RFID-bus-lijntopologie | 6936821 | 
|   | RK4.5T-2-RS4.5T/S2503 BL ident-kabel, M12-contraconnector, recht, naar M12-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart | 7030331 |