Product  TBPN-L1-FDIO1-2IOL

Blokmodule voor PROFIsafe / PROFINET blok-I/O-module

Veilige digitale in- en uitgangen, standaard universele digitale kanalen, IO-Link Master Ports

Bestelnummer: 6814053
    • PROFINET-apparaat
    • Geïntegreerde ethernetswitch
    • 100 Mbps ondersteund
    • 2 × M12, 4-polig, D-gecodeerd, Ethernet-veldbusverbinding
    • Glasvezelversterkte behuizing
    • Schok- en vibratiebestendig
    • Volledig vergoten module-elektronica
    • Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
    • 5-polige 7/8″ connector voor voeding
    • ATEX-zone 2/22
    • Twee veilige digitale SIL3-ingangen
    • Twee veilige digitale SIL3-kanalen als FDI of FDO (PP, PM)
    • Vier veilige digitale SIL3 FDI-kanalen
    • twee IO-Link master V1.1 steekplaatsen
#

Algemene gegevens

EAN 4047101354010
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85176200000
Land van herkomst DE
Gewicht 640  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIsafe via PROFINET
Signaaltype Faalveilige ingangen, Faalveilige in- en uitgangen, Digitale in-/uitgang, IO-Link
Aansluittechniek signaal M12
Apparaattype I/O-module, Compact station
Transmissiesnelheid veldbus 100 Mbit/s
Aansluittechniek veldbus 2 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP65/IP67/IP69K
Certificaten ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montagetoebehoren

100014865

Aansluittoebehoren - voeding

6914150
6604801

Aansluittoebehoren - I/O

6629805
6629810
6625640
6625608
6625636
6625604
6625612
6625644
6628112
6628197
6628199

Aansluittoebehoren - netwerk

6635170
6635579
6635538
6635150
U-02482
U-08880

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top