Product  TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UA

Compacte RFID-module voor OPC-UA

4 RFID-kanalen volgens AutoID Companion Specification en 8 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 2 A

Bestelnummer: 6814126
    • Geïntegreerde OPC-UA-server gestandaardiseerd volgens AutoID Companion Specification V 1.01
    • Opvragen van gegevens via OPC-UA-clients
    • Glasvezelversterkte behuizing
    • Schok- en vibratiebestendig
    • Volledig vergoten module-elektronica
    • Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
    • ATEX-zone 2/22
    • Universele interface biedt interoperabiliteit
    • Ondersteunt beveiligingsmechanismen en verificatie
    • Continu lezen van EPC, UID of USER-gegevens
    • HF-busmodus met maximaal 32 HF-schrijf-/leeskoppen per kanaal
    • 4 kanalen met M12-aansluiting voor RFID
    • 8 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 2 A
#

Algemene gegevens

EAN 4047101376999
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85176200000
Land van herkomst DE
Gewicht 645  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol OPC UA
Signaaltype RFID, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang
Aansluittechniek signaal M12
Apparaattype I/O-module, Compact station
Transmissiesnelheid Ethernet 10/100 Mbit/s
Aansluittechniek Ethernet 2 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP65/IP67/IP69K
Certificaten ATEX-zone 2/22, cULus

Aansluittoebehoren - voeding

6914150
6604801
U2282-0

Aansluittoebehoren - I/O

6625608
6628112
6625640

Aansluittoebehoren - netwerk

6635170

Aansluittoebehoren - technologie

6699200
7030331
6633193

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top