Product  PT0.25R-1504-IX-H1143/D840

Druktransmitter

met stroomuitgang (2-draads)

Bestelnummer: 100021806
    • keramische meetcel
    • zeer grote meetnauwkeurigheid
    • compact en robuust type
    • uitstekend temperatuurgedrag
    • drukbereik 0 … 250 mbar rel.
    • 10 ‐ 30 VDC
    • Analoge uitgang 4 … 20 mA
    • Procesaansluiting G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
    • Apparaat met stekker, M12 × 1
    • ATEX, IECEx
    • Categorie II 1/2 GD, Ex-zone 0
#

Algemene gegevens

EAN 4047101529081
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk)
Goederencode 90262020000
Land van herkomst CH
Gewicht 89  g

Technische gegevens

Bouwvorm zonder display
Procesaansluiting G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Afdruktype Relatieve druk
Drukbereik bar 0…0.25 bar
Drukbereik psi 0…3.63 psi
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische uitgang Stroomuitgang (2-geleider)
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Materiaal drukopnemer Keramiek Al₂O₃
Mediumtemperatuur -15…+85 °C
Omgevingstemperatuur -25…+85 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 1/2 GD, IECEx II 1/2 GD

Aansluittoebehoren

6628444
6631010
6628451
6629180

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top