Product  RI-10S10C-2B500-H1181

Incrementele encoder

Industrial-Line

Bestelnummer: 1544755
    • Klemflens, Ø 58 mm
    • Massieve as, Ø 10 mm × 20 mm
    • Optisch meetprincipe
    • Asmateriaal: roestvast staal
    • Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
    • ‐40…+85 °C
    • max. 6000 omw/min (continue werking: 3000 omw/min)
    • 10…30 V DC
    • Push-pull/HTL met omgekeerd signaal
    • Impulsfrequentie max. 300 kHz
    • Connector, M12 × 1, 8‐polig
    • 500 impulsen per omwenteling
#

Algemene gegevens

EAN 4047101258875
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270502 -/- encoder, incrementeel
Goederencode 90314990000
Land van herkomst DE
Gewicht 362  g

Technische gegevens

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie optisch
Uitgangstype Incrementeel
Astype Massieve as
Asdiameter D (mm) 10
Flensdiameter Ø  58 mm
Flenstype klemflens
Resolutie incrementeel 500  ppr
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Push-Pull/HTL, met omgekeerd signaal
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur -40…+85 °C
Protection class shaft IP67
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

100048779
100048781
100048782
100048783
100048786
100048787
100048788
100048792
100048793
100048796
100048797

Functietoebehoren

100038302
100038303
100038304
100038305
100038314
100038315
100038316
100038317
100038306
100038307
100038308
100038309
100038251
100038294

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top