Product RI-10S10C-2B2048-H1181
Incrementele encoder
Industrial-Line
Bestelnummer: 1545205- Klemflens, Ø 58 mm
- Massieve as, Ø 10 mm × 20 mm
- Optisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
- ‐40…+85 °C
- max. 6000 omw/min (continue werking: 3000 omw/min)
- 10…30 V DC
- Push-pull/HTL met omgekeerd signaal
- Impulsfrequentie max. 300 kHz
- Connector, M12 × 1, 8‐polig
- 2048 impulsen per omwenteling

Algemene gegevens
| EAN | 4047101270259 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270502 -/- encoder, incrementeel |
| Goederencode | 90314990000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 365 g |
Technische gegevens
| Encoder-Line | Industrial-Line |
| Technologie | optisch |
| Uitgangstype | Incrementeel |
| Astype | Massieve as |
| Asdiameter D (mm) | 10 |
| Flensdiameter | Ø 58 mm |
| Flenstype | klemflens |
| Resolutie incrementeel | 2048 ppr |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Push-Pull/HTL, met omgekeerd signaal |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | spuitgegoten zink |
| Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C |
| Protection class shaft | IP67 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Handboek
Productflyer
Montagetoebehoren
|
RA-BC-20-06-10
Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048779 |
|
RA-BC-20-08-10
Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 10 mm |
100048781 |
|
RA-BC-20-10-10
Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048782 |
|
RA-BC-20-10-12
Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048783 |
|
RA-BC-E-20-06-10
Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048786 |
|
RA-BC-E-20-10-10
Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048787 |
|
RA-BC-E-20-10-12
Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048788 |
|
RA-SDC-30-10-10
Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048792 |
|
RA-SDC-30-10-12
Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048793 |
|
RA-HC-25-10-10
Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048796 |
|
RA-HC-25-10-12
Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048797 |
Functietoebehoren
|
RA-MW-200-12-DK1-10
Meetwiel van aluminium (kruiskarteling) voor encoder; omvang 0,2 m, breedte 12 mm, D = 10 mm |
100038302 |
|
RA-MW-200-12-PS1-10
Meetwiel van aluminium (PU glad) voor encoder; omvang 0,2 m, breedte 12 mm, D = 10 mm |
100038303 |
|
RA-MW-200-12-RT1-10
Meetwiel van aluminium (PU met noppen) voor encoder; omvang 0,2 m, breedte 12 mm, D = 10 mm |
100038304 |
|
RA-MW-200-12-PC1-10
Aluminium meetwiel (gegroefd PU) voor encoders; omtrek 0,2 m, breedte 12 mm, D = 10 mm |
100038305 |
|
RA-MW-500-25-DK1-10
Aluminium meetwiel (gekarteld) voor encoders; omtrek 0,5 m, breedte 25 mm, D = 10 mm |
100038314 |
|
RA-MW-500-25-PS1-10
Aluminium meetwiel (glad PU) voor encoders; omtrek 0,5 m, breedte 25 mm, D = 10 mm |
100038315 |
|
RA-MW-500-25-RT1-10
Aluminium meetwiel (PU met noppen) voor encoders; omtrek 0,5 m, breedte 25 mm, D = 10 mm |
100038316 |
|
RA-MW-500-25-PC1-10
Aluminium meetwiel (gegroefd PU) voor encoders; omtrek 0,5 m, breedte 25 mm, D = 10 mm |
100038317 |
|
RA-MW-300-12-DK1-10
Aluminium meetwiel (gekarteld) voor encoders; omtrek 0,3 m, breedte 12 mm, D = 10 mm |
100038306 |
|
RA-MW-300-12-PS1-10
Aluminium meetwiel (glad PU) voor encoders; omtrek 0,3 m, breedte 12 mm, D = 10 mm |
100038307 |
|
RA-MW-300-12-RT1-10
Aluminium meetwiel (PU met noppen) voor encoders; omtrek 0,3 m, breedte 12 mm, D = 10 mm |
100038308 |
|
RA-MW-300-12-PC1-10
Aluminium meetwiel (gegroefd PU) voor encoders; omtrek 0,3 m, breedte 12 mm, D = 10 mm |
100038309 |
|
RA-SAB-15-36
Veerarm voor encoders met een flens van 58 mm; aanbevolen contactdruk 15 N; maximale contactdruk 30 N |
100038251 |
|
RA-SAB-30-36
Veerarm voor encoders met een flens van 58 mm; aanbevolen contactdruk 30 N; maximale contactdruk 40 N |
100038294 |