Product SM31RLQD
Foto-elektrische sensor
zender-ontvanger systeem (ontvanger)
Bestelnummer: 3026951Altern. bestelnummer : 26951
- connector, M12 x 1, 4-polig
- beschermingsgraad IP67
- gevoeligheid instelbaar met potentiometer
- instelhulp
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- bipolaire schakeluitgang
- licht-/donkerschakelend

Algemene gegevens
| EAN | 662488269517 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- zender-ontvanger |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 64 g |
Technische gegevens
| Functie | Eenrichtingssensor |
| Bedrijfsmodus | Ontvanger |
| Bouwvorm | Rechthoekig met schroefdraad |
| Bouwgrootte | 71.3 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam |
| Reikwijdte | 30000 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Gekapseld |
Montagetoebehoren
|
SMB18A
montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad |
3033200 |
|
SMB18AFAM10
montagebeugel, materiaal VA 1.4401, voor 18 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5 |
3012558 |
|
SMB18SF
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 18 mm schroefdraad, uitlijnbaar |
3052519 |
|
SMB312B
montagebeugel, roestvaststaal, voor bouwvorm MINI-BEAM NAMUR |
3025519 |
|
SMB3018SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren voor 18mm schroefdraad |
3053952 |