Product S18SN6FF50Q
Foto-elektrische sensor
diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking
Bestelnummer: 3030867Altern. bestelnummer : 30867
- connector, M12 x 1, 4-polig
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- omgevingstemperatuur: -40…+70 °C
- connector M12 x 1
Algemene gegevens
EAN | 662488308674 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270904 -/- diffuus met achtergrondonderdrukking |
Goederencode | 85365019900 |
Land van herkomst | CN |
Gewicht | 53.98 g |
Technische gegevens
Functie | Naderingsschakelaar |
Bedrijfsmodus | Achtergrond verbergen, niet instelbaar |
Bouwvorm | Pijp |
Bouwgrootte | M18 x 1 |
Reikwijdte | 0…50 mm |
Lichtsoort | IR |
Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
Uitgangsfunctie | aansluitprogrammeerbaar, NPN |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67/IP69 |
Bijzondere kenmerken | Gekapseld, Wash down |
Montagetoebehoren
SMB18A
montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad |
3033200 | |
SMB18AFAM10
montagebeugel, materiaal VA 1.4401, voor 18 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5 |
3012558 | |
SMB3018SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren voor 18mm schroefdraad |
3053952 |
Aansluittoebehoren
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 | |
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |