Product TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UA
Compacte RFID-module voor OPC-UA
4 RFID-kanalen volgens AutoID Companion Specification en 8 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 2 A
Bestelnummer: 6814126- Geïntegreerde OPC-UA-server gestandaardiseerd volgens AutoID Companion Specification V 1.01
- Opvragen van gegevens via OPC-UA-clients
- Glasvezelversterkte behuizing
- Schok- en vibratiebestendig
- Volledig vergoten module-elektronica
- Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
- ATEX-zone 2/22
- Universele interface biedt interoperabiliteit
- Ondersteunt beveiligingsmechanismen en verificatie
- Continu lezen van EPC, UID of USER-gegevens
- Continuous HF-busmodus met maximaal 32 HF-schrijf-/leeskoppen per kanaal
- 4 kanalen met M12-aansluiting voor RFID
- 8 universele digitale kanalen, configureerbaar als PNP-ingangen of -uitgangen, 2 A

Algemene gegevens
| EAN | 4047101376999 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie) |
| Goederencode | 85176200000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 645 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | OPC UA |
| Signaaltype | RFID, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang |
| Aansluittechniek signaal | M12 |
| Apparaattype | I/O-module, Compact station |
| Transmissiesnelheid Ethernet | 10/100 Mbit/s |
| Aansluittechniek Ethernet | 2 x M12, 4-polig, D-gecodeerd |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP65/IP67/IP69K |
| Certificaten | ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
Configuratiesoftware
Demoprogramma
Firmware
Handboek
Productflyer
Projecteringshandboek
Verklaring fabrikant
Verklaring van de fabrikant
Verkoopdocument
Aansluittoebehoren - voeding
|
RKM52-2-RSM52
Voedingskabel, 7/8″-contraconnector, recht, 4-polig + PE naar 7/8″-connector, recht, 4-polig + PE, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, grijs |
6914150 |
|
WKM52-2-WSM52
Voedingskabel 7/8″-contraconnector, haaks, 4-polig + PE naar 7/8″-connector, haaks, 4-polig + PE, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, grijs |
6604801 |
|
RSM RKM 50-2M
Kabelset actuator en sensor, verlengkabel, 7/8″ connector, recht, 5-polig, 7/8″ connector, recht, 4-polig, kabellengte 2 m, kabelmantel pvc, geel, andere kabellengtes en -uitvoeringen verkrijgbaar, zie www.turck.com |
U2282-0 |
Aansluittoebehoren - I/O
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625608 |
|
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2-voudige verdeelsystemen – Y-verdeler met kabel, M12-connector, recht, 4-polig - 2 × M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 1 m, mantelmateriaal: PUR, zwart |
6628112 |
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625640 |
Aansluittoebehoren - netwerk
|
RSSD-RJ45S-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635170 |
|
RSSD-RJ45S-4422-7M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635579 |
|
RSSD-RJ45S-4422-8M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635538 |
Aansluittoebehoren - technologie
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2500
BL ident-kabel, M12-contraconnector, recht, naar M12-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, geel |
6699200 |
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2503
BL ident-kabel, M12-contraconnector, recht, naar M12-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart |
7030331 |
|
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Kabel voor RFID-toepassing in de voedingsmiddelenindustrie, M12-connector, recht op M12-contraconnector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PPEDEM, wit, roestvast stalen montagemoer |
6633193 |