Product TBEN-L5-PLC-11
compacte PLC in IP67
CODESYS V3 - met WebVisu licentie
Bestelnummer: 100000272- CODESYS V3 PLC Runtime
- CODESYS WebVisu-licentie
- CODESYS OPC UA server/client
- IoT-gateway voor Turck Cloud
- PROFINET-controller/-apparaat
- Ethernet/IP-scanner/-apparaat
- EtherCAT-master
- Modbus TCP master/slave
- Modbus RTU master/slave
- CANopen-manager/-apparaat
- SAE J1939-manager
- Seriële RS232-/RS485-interfaces
- Ethernet 2 × M12, 4-pins, D-gecodeerd
- Switched- of dual-MAC-modus
- 10 Mbps / 100 Mbps
- Glasvezelversterkte behuizing
- Schok- en vibratiebestendig
- Volledig vergoten module-elektronica
- Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
- ATEX-zone 2/22
- 8 universele digitale I/O-kanalen
- Sensorvoeding max. 2 A per steekplaats
- Ingangsdiagnose per steekplaats
- Max. 2 A per uitgang
- Uitgangsdiagnose per kanaal

Algemene gegevens
| EAN | 4047101436341 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie) |
| Goederencode | 85371091990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 643 g |
Technische gegevens
| Productfamilie | TBEN-L |
| Apparaattype | Besturing, Cloud Gateway |
| Beschermingsgraad | IP65/IP67/IP69K |
| Veldbusmaster | PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939 |
| Veldbus slave | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen |
| Programmering | CODESYS V3 |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
| CODESYS-software 3.5.18.3 | 1465476 KB |
| CODESYS-software 3.5.16.3 | 1344878 KB |
| Turck Automation Suite TAS | |
Firmware
| TBEN-Lx-PLC-firmware v1.5.14.0 (voor CODESYS-versie v3.5.16.30 of hoger) | 24381 KB |
| TBEN-Lx-PLC-firmware v1.6.18.0 (voor CODESYS-versie v3.5.18.30 of hoger) | 31652 KB |
Handboek
Productflyer
Verklaring fabrikant
Verklaring van de fabrikant
Montagetoebehoren
|
TBXX-L-SERVICE-WINDOW-02-5pcs
Hoog PA6-servicevenster voor TBxx-L |
100028429 |
Aansluittoebehoren - voeding
|
RKM52-2-RSM52
Voedingskabel, 7/8″-contraconnector, recht, 4-polig + PE naar 7/8″-connector, recht, 4-polig + PE, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, grijs |
6914150 |
|
WKM52-2-WSM52
Voedingskabel 7/8″-contraconnector, haaks, 4-polig + PE naar 7/8″-connector, haaks, 4-polig + PE, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, grijs |
6604801 |
|
RSM RKM 50-2M
Kabelset actuator en sensor, verlengkabel, 7/8″ connector, recht, 5-polig, 7/8″ connector, recht, 4-polig, kabellengte 2 m, kabelmantel pvc, geel, andere kabellengtes en -uitvoeringen verkrijgbaar, zie www.turck.com |
U2282-0 |
Aansluittoebehoren - I/O
|
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig naar M12-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625604 |
|
WKC4T-2-RSC4T/TXL
Verlengkabel; M12-contraconnector, haaks, 3-polig naar M12-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625636 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625608 |
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625640 |
|
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig naar M12-connector, recht, 5-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625644 |
|
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig naar M12-connector, recht, 5-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625612 |
|
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2-voudige verdeelsystemen – Y-verdeler met kabel, M12-connector, recht, 4-polig - 2 × M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 1 m, mantelmateriaal: PUR, zwart |
6628112 |
|
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Kabelset voor actuator en sensor, verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, M12-connector, recht, 4-polig, IP68, IP69K, kabellengte: 2 m, kabelmantel pvc, grijs, andere kabellengten en uitvoeringen verkrijgbaar, zie www.turck.com |
U2445 |
|
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Kabelset voor actuator en sensor, verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, M12-connector, recht, 5-polig, IP68, IP69K, kabellengte: 2 m, kabelmantel pvc, grijs, andere kabellengten en uitvoeringen verkrijgbaar, zie www.turck.com |
U2187-1 |
Aansluittoebehoren - netwerk
|
RSSD-RJ45S-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635170 |
|
RSSD-RJ45S-4422-7M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635579 |
|
RSSD-RJ45S-4422-8M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635538 |
|
RSSD-RSSD-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar M12-connector, D-gecodeerd, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635150 |
|
RSSD RSSD 441-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar M12-connector, D-gecodeerd, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, turquoise |
U-02482 |
|
RSSD RJ45 441-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, turquoise |
U-08880 |