Product REI-10S10C-2B360-H1181
Incrementele encoder
Industrial-Line
Bestelnummer: 100010224- Klemflens, Ø 58 mm
- Massieve as, Ø 10 mm × 20 mm
- Optisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
- ‐40…+85 °C
- max. 6000 omw/min (continue werking: 3000 omw/min)
- 10…30 V DC
- Push-pull/HTL met omgekeerd signaal
- Impulsfrequentie max. 300 kHz
- Connector, M12 × 1, 8‐polig
- 360 impulsen per omwenteling

Algemene gegevens
EAN | 4047101553475 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270502 -/- encoder, incrementeel |
Goederencode | 90314990000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 452 g |
Technische gegevens
Encoder-Line | Industrial-Line |
Technologie | optisch |
Uitgangstype | Incrementeel |
Astype | Massieve as |
Asdiameter D (mm) | 10 |
Flensdiameter | Ø 58 mm |
Flenstype | klemflens |
Resolutie incrementeel | 360 ppr |
Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
Uitgangsfunctie | Push-Pull/HTL, met omgekeerd signaal |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | spuitgegoten zink |
Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C |
Protection class shaft | IP67 |
Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Handboek
Productflyer
Montagetoebehoren
![]() |
RA-BC-20-06-10
Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048779 |
![]() |
RA-BC-20-08-10
Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 10 mm |
100048781 |
![]() |
RA-BC-20-10-10
Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048782 |
![]() |
RA-BC-20-10-12
Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048783 |
![]() |
RA-BC-E-20-06-10
Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048786 |
![]() |
RA-BC-E-20-10-10
Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048787 |
![]() |
RA-BC-E-20-10-12
Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048788 |
![]() |
RA-SDC-30-10-10
Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048792 |
![]() |
RA-SDC-30-10-12
Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048793 |
![]() |
RA-HC-25-10-10
Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048796 |
![]() |
RA-HC-25-10-12
Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048797 |
Aansluittoebehoren
![]() |
RKC8T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625142 |
![]() |
WKC8T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625145 |
Functietoebehoren
![]() |
RA-MW-200-12-DK1-10
Meetwiel van aluminium (kruiskarteling) voor encoder; omvang 0,2 m, breedte 12 mm, D = 10 mm |
100038302 |
![]() |
RA-MW-200-12-PS1-10
Meetwiel van aluminium (PU glad) voor encoder; omvang 0,2 m, breedte 12 mm, D = 10 mm |
100038303 |
![]() |
RA-MW-200-12-RT1-10
Meetwiel van aluminium (PU met noppen) voor encoder; omvang 0,2 m, breedte 12 mm, D = 10 mm |
100038304 |
![]() |
RA-MW-200-12-PC1-10
Aluminium meetwiel (gegroefd PU) voor encoders; omtrek 0,2 m, breedte 12 mm, D = 10 mm |
100038305 |
![]() |
RA-MW-500-25-DK1-10
Aluminium meetwiel (gekarteld) voor encoders; omtrek 0,5 m, breedte 25 mm, D = 10 mm |
100038314 |
![]() |
RA-MW-500-25-PS1-10
Aluminium meetwiel (glad PU) voor encoders; omtrek 0,5 m, breedte 25 mm, D = 10 mm |
100038315 |
![]() |
RA-MW-500-25-RT1-10
Aluminium meetwiel (PU met noppen) voor encoders; omtrek 0,5 m, breedte 25 mm, D = 10 mm |
100038316 |
![]() |
RA-MW-500-25-PC1-10
Aluminium meetwiel (gegroefd PU) voor encoders; omtrek 0,5 m, breedte 25 mm, D = 10 mm |
100038317 |
![]() |
RA-MW-300-12-DK1-10
Aluminium meetwiel (gekarteld) voor encoders; omtrek 0,3 m, breedte 12 mm, D = 10 mm |
100038306 |
![]() |
RA-MW-300-12-PS1-10
Aluminium meetwiel (glad PU) voor encoders; omtrek 0,3 m, breedte 12 mm, D = 10 mm |
100038307 |
![]() |
RA-MW-300-12-RT1-10
Aluminium meetwiel (PU met noppen) voor encoders; omtrek 0,3 m, breedte 12 mm, D = 10 mm |
100038308 |
![]() |
RA-MW-300-12-PC1-10
Aluminium meetwiel (gegroefd PU) voor encoders; omtrek 0,3 m, breedte 12 mm, D = 10 mm |
100038309 |
![]() |
RA-SAB-15-36
Veerarm voor encoders met een flens van 58 mm; aanbevolen contactdruk 15 N; maximale contactdruk 30 N |
100038251 |
![]() |
RA-SAB-30-36
Veerarm voor encoders met een flens van 58 mm; aanbevolen contactdruk 30 N; maximale contactdruk 40 N |
100038294 |